Julkaise tuotteesi
MAGNUM SIDE PANEL LH 70 RECT BRIGHT SILV
MAGNUM SIDE PANEL LH 70 RECT BRIGHT SILV

    MAGNUM SIDE PANEL LH 70 RECT BRIGHT SILV

    Magnum PSC+L Fixed Side Panel 700 mm, Left Hand Version,  Clean 8 mm Glass, Ideal Clean, Silver Finish

    Tekniset tiedot
    • Magnum PSC+L Fixed Side Panel 700 mm,  Left Hand Version, Clean 8 mm Glass with Ideal Clean Coating for Easy Clean, Silver Finish

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT9671
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäShower enclosures
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-12-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2000
    • Leveys (mm)700
    • Syvyys (mm)27.55
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Nettopaino (kg)27
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers