Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

ADAPTO BASIN UNIT 120X50 WD LBRN

Yksilöity viite: U8598
Brändi: Ideal Standard
Tuoteperhe: Sanitary
Tuoteryhmä: Bathroom Furniture
Leveys (mm): 1200
Korkeus (mm): 502
Syvyys (mm): 505
Julkaisupäivä: 2018-06-14
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (9)
ADAPTO BASIN UNIT 120X50 WD LBRN

ADAPTO BASIN UNIT 120X50 WD LBRN


Materiaali pääasiassa:
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu:
Valmistettu:

BIMobject-luokka: Sanitary - Accessories
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-75-10
Uniclass 2.0 Kuvaus: Bathroom Integrated Ductwork
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_30_78_05
Uniclass 2015 Kuvaus: Bathroom furniture
NBS Reference Koodi: 35-75-10
NBS Reference Kuvaus: Bathroom Integrated Ductwork
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City
  • Åland Islands

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty