Julkaise tuotteesi
Fastlane Clearstyle 400
Arkistoitu

Fastlane Clearstyle 400

The Fastlane Clearstyle 400 is a unique Optical Turnstile using patented technology to provide the most discreet form of security possible with transparent side panels. With its combination of 304 brushed stainless steel, clear Perspex (Plexiglas®) panels and a “Deep Black Quartz” Corian decorative top, Clearstyle blends into the fabric of the building, delivering the perfect combination of security and aesthetics. The stainless steel end sections can be provided in a variety of special finishes to ensure a perfect match with the building’s surroundings. Each lane has a Fastlane Connect web server to provide LAN functionality for remote control and support.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteclearstyle-400
  • TuoteperheTurnstiles
  • TuoteryhmäClearstyle
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-06-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)970
  • Leveys (mm)168
  • Syvyys (mm)780
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
  • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Nettopaino (kg)40
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Turvallisuus
  • IFC-luokitusOvi
  • UNSPSC-nimiGate barrier systems
  • UNSPSC-koodi46161510
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_34
  • Uniclass 2015 -kuvausGates and turnstiles
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 14 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTurnstiles
  • OmniClass-numero23-29 13 23
  • OmniClass-nimikeAccess Control Turnstiles