Julkaise tuotteesi
Fastlane Intelligate
Arkistoitu

Fastlane Intelligate

The Fastlane Intelligate is the original infrared monitored, dual pedestal, bi-directional motorised access gate with dual glass swing barriers, that allows suitable passage for all people, including wheelchair users and people with reduced mobility as well as facilitating the movement of packages into a building. The Intelligate is designed for lower throughput and as a complimentary addition to a Fastlane installation. The Intelligate can either be controlled via an access control card reader system, push button, remotely by a guard or from the reception, depending on preferences. The enclosure is finished using 304 brushed stainless steel.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteintelligate
  • TuoteperheTurnstiles
  • TuoteryhmäIntelligate
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-06-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)970
  • Leveys (mm)162
  • Syvyys (mm)162
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Nettopaino (kg)20
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Turvallisuus
  • IFC-luokitusOvi
  • UNSPSC-nimiGate barrier systems
  • UNSPSC-koodi46161510
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_34
  • Uniclass 2015 -kuvausGates and turnstiles
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 14 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTurnstiles
  • OmniClass-numero23-29 13 23
  • OmniClass-nimikeAccess Control Turnstiles