Julkaise tuotteesi
Fastlane Passgate
Arkistoitu

Fastlane Passgate

The Fastlane Passgate is the original single pedestal, bi-directional motorised access gate with a glass swing barrier, which allows suitable passage for all people, including wheelchair users and people with reduced mobility as well as facilitating the movement of packages into a building. The Passgate is designed for lower throughput and as a complimentary addition to a Fastlane installation. The Passgate can either be controlled via an access control card reader system, push button, remotely by a guard or from the reception, depending on preferences. The enclosure is finished using 304 brushed stainless steel.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitepassgate
  • TuoteperheTurnstiles
  • TuoteryhmäPassgate
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-06-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)970
  • Leveys (mm)162
  • Syvyys (mm)162
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Nettopaino (kg)20
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Turvallisuus
  • IFC-luokitusOvi
  • UNSPSC-nimiGate barrier systems
  • UNSPSC-koodi46161510
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_34
  • Uniclass 2015 -kuvausGates and turnstiles
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 14 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTurnstiles
  • OmniClass-numero23-29 13 23
  • OmniClass-nimikeAccess Control Turnstiles