Julkaise tuotteesi
IDO Showerama 7-1
IDO

IDO Showerama 7-1

IDO Showerama nischdusch modell 7-1, utrustad med skjutdörrar, är enkel att montera tack vare ett fåtal delar och stora möjligheter till justering mot golv och väggar. Väggprofilerna har plats för rörgenomföring. Duschen är enkel att rengöra tack vare dörrarnas släta ytor, få smutssamlande skrymslen och snäppfunktion på glasen i nederkant. Nischduschen har en golvprofil. Justerbarhet +/- 25 mm.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite4971032120
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-05-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1950
  • Leveys (mm)1200
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)27
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiShowers
  • UNSPSC-koodi30181503