Julkaise tuotteesi
ARCHISONIC® Natura Terra
ARCHISONIC® Natura Terra
ARCHISONIC® Natura Terra
ARCHISONIC® Natura Terra
ARCHISONIC® Natura Terra

    ARCHISONIC® Natura Terra

    ARCHISONIC® Natura Terra is made from natural raw materials and enables a closed loop system through the use of cellulose. This product offers superior sound absorption while mastering sustainability. Made from sustainable materials and designed for a fully circular life cycle, each acoustic tile is meticulously crafted to be fully recyclable, ensuring that 100% can be seamlessly returned to production at the end of its life. This commitment not only minimises waste but also optimises the use of resources.

    Ota yhteyttä brändiin Impact Acoustic®

    Tekniset tiedot
    • Longitude
      (938.12.24.000.00)

      Latitude
      (938.13.24.000.00)

      Diagonal
      (938.14.24.000.00)

      Length 600mm (±10%)

      Height 300mm (±10%)

      Thickness 24mm (±10%)

      This material should be handled with care in order to avoid the tiles being
      damaged or miscoloured.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteacoustic-cotton-terra
    • TuoteperheAcoustic Wall Panels
    • TuoteryhmäAcoustic Wall Panels
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-02-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)300
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)24
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPET
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Akustiikkapaneelit & varusteet