Julkaise tuotteesi
Acoustic Lighting Flock
Acoustic Lighting Flock
Acoustic Lighting Flock
Acoustic Lighting Flock
Acoustic Lighting Flock

    Acoustic Lighting Flock

    FLOCK Light builds on the essence of the FLOCK Ceiling System to create a living, luminous composition. Retaining the sculptural rhythm and adaptability of the original design, this element introduces an integrated wall-wash LED to add a new layer of atmosphere.

    Ota yhteyttä brändiin Impact Acoustic®

    Tekniset tiedot
    • Length 190 mm

      Wattage DRIVER Max (W) 80 (up to 12 6W modules)

      Voltage 110 V - USA | 220 V - GLOBAL

      For all sizes
      (719.12.)

      Wattage LED module (W) 6
      Voltage (V) 24
      Lumen (lm) 700

      Available in 45 Colours

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteacoustic-lighting-flock
    • TuoteperheAcoustic Lighting
    • TuoteryhmäAcoustic Lighting
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-02-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)340
    • Leveys (mm)34
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPET
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät