Julkaise tuotteesi
ARCHISONIC® Natura Tofu
ARCHISONIC® Natura Tofu
ARCHISONIC® Natura Tofu
ARCHISONIC® Natura Tofu
ARCHISONIC® Natura Tofu

    ARCHISONIC® Natura Tofu

    ARCHISONIC® Natura Tofu tiles are a wall cladding solution that combines acoustic performance with a quiet, tactile elegance. Designed by renowned Danish designer Cecilie Manz, the tiles are crafted from ARCHISONIC® Natura, a revolutionary material made from sustainably sourced cotton linters – an industrial by-product that otherwise be discarded and natural mineral pigments. With its soft, matte surface and subtle weave texture, Tofu Tile offers a refined alternative to traditional acoustic panels.

    Ota yhteyttä brändiin Impact Acoustic®

    Tekniset tiedot
    • Length 300mm

      Wall Covering

      ARCHISONIC® Natura (100% circular), in 5 special colours

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteacoustic-wall-tile-tofu
    • TuoteperheAcoustic Wall Panels
    • TuoteryhmäAcoustic Wall Panels
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-02-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)300
    • Syvyys (mm)24
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPET
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Akustiikkapaneelit & varusteet
    • IFC-luokitusSeinä