Julkaise tuotteesi
Acoustic Ceiling Baffle Peak Modular
Acoustic Ceiling Baffle Peak Modular
Acoustic Ceiling Baffle Peak Modular
Acoustic Ceiling Baffle Peak Modular
Acoustic Ceiling Baffle Peak Modular
Acoustic Ceiling Baffle Peak Modular

    Acoustic Ceiling Baffle Peak Modular

    The name not only derives from the visual appearance, but it also relates to the acoustic capabilities of this surprising ceiling element that has been designed by algorithms to deliver peak performance in large as well as smaller spaces.

    Ota yhteyttä brändiin Impact Acoustic®

    Tekniset tiedot
    • Length 1800mm

      Available in 45 Colours

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteceiling-baffle-peak-modular
    • TuoteperheAcoustic Ceiling Baffles
    • TuoteryhmäAcoustic Ceiling Baffles
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-02-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)340
    • Leveys (mm)1800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPET
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Akustiikkapaneelit & varusteet