Julkaise tuotteesi
Acoustic Hanging Division Gradient
Acoustic Hanging Division Gradient
Acoustic Hanging Division Gradient
Acoustic Hanging Division Gradient
Acoustic Hanging Division Gradient

    Acoustic Hanging Division Gradient

    A sound-absorbing room divider that displays a gradient of circle-shaped perforations while preserving its acoustic properties: keep the noise down and shield users from visual distractions.

    Ota yhteyttä brändiin Impact Acoustic®

    Tekniset tiedot
    • Width TALL 1200mm, LARGE 1800mm, SMALL 900mm

      Height TALL 2800mm, LARGE 2400mm, SMALL 2400 mm

      Thickness TALL 12mm, LARGE 24 mm, SMALL 24 mm

      Available in 45 colors

      PET Panel 24mm 4 kg/m2

      PET Panel 12mm 2.4 kg/m2

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitehanging-division-gradient
    • TuoteperheAcoustic Room Dividers
    • TuoteryhmäAcoustic Room Dividers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-02-16
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPET
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Akustiikka