Julkaise tuotteesi
Acoustic Hanging Division Illum
Acoustic Hanging Division Illum
Acoustic Hanging Division Illum
Acoustic Hanging Division Illum
Acoustic Hanging Division Illum

    Acoustic Hanging Division Illum

    The window-like perforations of Illum give any room a very special effect and are perfect for a fascinating play of light and shadow at any time of day. At the same time, the large surfaces of the acoustic material always ensure a pleasantly subdued atmosphere.

      Ota yhteyttä brändiin Impact Acoustic®

      Tekniset tiedot
      • Width TALL 1200mm, LARGE 1800mm, SMALL 900mm

        Height TALL 2800mm, LARGE 2400mm, SMALL 2400 mm

        Thickness TALL 12mm, LARGE 24 mm, SMALL 24 mm

        Available in 45 colors

        PET Panel 24mm 4 kg/m2

        PET Panel 12mm 2.4 kg/m2

      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viitehanging-division-illum
      • TuoteperheAcoustic Room Dividers
      • TuoteryhmäAcoustic Room Dividers
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2026-02-16
      • Painoksen numero1
      Liittyviä
      • Ensisijainen materiaaliPET
      • Suunniteltu:Sveitsi
      • Valmistettu:Italia
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaKalusteet - Akustiikka