Julkaise tuotteesi
Acoustic Hanging Division Linea
Acoustic Hanging Division Linea
Acoustic Hanging Division Linea
Acoustic Hanging Division Linea
Acoustic Hanging Division Linea

    Acoustic Hanging Division Linea

    Overlapping horizontal, vertical and diagonal lines create a dynamic grid that contributes an interesting effect to any space. Place behind each other on a track for an even more dramatic impact and still enjoy the visual and acoustic privacy properties that come along with this acoustic room divider.

    Ota yhteyttä brändiin Impact Acoustic®

    Tekniset tiedot
    • Width TALL 1200mm, LARGE 1800mm, SMALL 900mm

      Height TALL 2800mm, LARGE 2400mm, SMALL 2400 mm

      Thickness TALL 12mm, LARGE 24 mm, SMALL 24 mm

      Available in 45 colors

      PET Panel 24mm 4 kg/m2

      PET Panel 12mm 2.4 kg/m2

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitehanging-division-linea
    • TuoteperheAcoustic Room Dividers
    • TuoteryhmäAcoustic Room Dividers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-02-16
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPET
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Akustiikka