Julkaise tuotteesi
Acoustic Hanging Division Matrix
Acoustic Hanging Division Matrix
Acoustic Hanging Division Matrix
Acoustic Hanging Division Matrix
Acoustic Hanging Division Matrix

    Acoustic Hanging Division Matrix

    Reminiscent of soothing raindrops that gently hit the ground after the storm subsides, it surprises most to learn that this naturally appearing pattern is conceived using algorithmic design. The matrices display an arrangement of adjacent rounded rectangles that contribute peace and calm to any interior.

      Ota yhteyttä brändiin Impact Acoustic®

      Tekniset tiedot
      • Width TALL 1200mm, LARGE 1800mm, SMALL 900mm

        Height TALL 2800mm, LARGE 2400mm, SMALL 2400 mm

        Thickness TALL 12mm, LARGE 24 mm, SMALL 24 mm

        Available in 45 colours

        PET Panel 24mm 4 kg/m2

        PET Panel 12mm 2.4 kg/m2

      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viitehanging-division-matrix
      • TuoteperheAcoustic Room Dividers
      • TuoteryhmäAcoustic Room Dividers
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2025-10-08
      • Painoksen numero1
      Liittyviä
      • Ensisijainen materiaaliPET
      • Suunniteltu:Sveitsi
      • Valmistettu:Italia
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaKalusteet - Akustiikka