Julkaise tuotteesi
Acoustic Hanging Division Ornella
Acoustic Hanging Division Ornella
Acoustic Hanging Division Ornella
Acoustic Hanging Division Ornella
Acoustic Hanging Division Ornella

    Acoustic Hanging Division Ornella

    Ornella is known for its oriental-inspired design based on abstract geometric shapes that intersect in all directions. While playful, this acoustic element preserves an edge of sophistication that will elevate most interiors—be it commercial, corporate, or hospital projects.

    Ota yhteyttä brändiin Impact Acoustic®

    Tekniset tiedot
    • Width TALL 1200mm, LARGE 1800mm, SMALL 900mm

      Height TALL 2800mm, LARGE 2400mm, SMALL 2400 mm

      Thickness TALL 12mm, LARGE 24 mm, SMALL 24 mm

      Available in 45 colours

      PET Panel 24mm 4 kg/m2

      PET Panel 12mm 2.4 kg/m2

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitehanging-division-ornella
    • TuoteperheAcoustic Room Dividers
    • TuoteryhmäAcoustic Room Dividers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-02-16
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPET
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Akustiikka