Julkaise tuotteesi
Acoustic Wall Covering Flow
Acoustic Wall Covering Flow
Acoustic Wall Covering Flow
Acoustic Wall Covering Flow
Acoustic Wall Covering Flow
Acoustic Wall Covering Flow
Acoustic Wall Covering Flow
Acoustic Wall Covering Flow

    Acoustic Wall Covering Flow

    An assembly of moving lines creates a dynamic flow from one acoustic panel to another, allowing designers to form a continuous pattern or a series that can easily be altered by inverting the panels. It’s time to turn up the fun and put creativity to a test.

    Ota yhteyttä brändiin Impact Acoustic®

    Tekniset tiedot
    • Article Number: 732.24.11.000.00 
      H2400 x W1800 x 24mm

      Article Number: 732.12.11.000.00
      H2800 x W1200 x 12mm

      Available in 45 Colours

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitewall-covering-flow
    • TuoteperheAcoustic Wall Panels
    • TuoteryhmäAcoustic Wall Panels
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-02-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2400
    • Leveys (mm)1800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPET
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Akustiikkapaneelit & varusteet