Julkaise tuotteesi
Acoustic Wall Covering Gatsby
Acoustic Wall Covering Gatsby
Acoustic Wall Covering Gatsby
Acoustic Wall Covering Gatsby
Acoustic Wall Covering Gatsby

    Acoustic Wall Covering Gatsby

    It’s brave, and it’s bold. While the Gatsby wall element is characterised by an underlying delicacy like other acoustic panels in the same range, this pattern is extremely vibrant with even more intersecting lines and geometric patterns, which makes this element ideal for the ultimate statement wall.

    Ota yhteyttä brändiin Impact Acoustic®

    Tekniset tiedot
    • Article number: 732.24.19.000.00
      H2400 x W1800 x 24mm

      Article number: 732.24.19.000.00
      H2800 x W1200 x 12mm

      Available in 45 Colours

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitewall-covering-gatsby
    • TuoteperheAcoustic Wall Panels
    • TuoteryhmäAcoustic Wall Panels
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-02-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2400
    • Leveys (mm)1800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPET
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Akustiikkapaneelit & varusteet