Julkaise tuotteesi
Acoustic Wall Covering Loop
Acoustic Wall Covering Loop
Acoustic Wall Covering Loop
Acoustic Wall Covering Loop
Acoustic Wall Covering Loop

    Acoustic Wall Covering Loop

    Soft bends and organic turns make up this beautiful wall element conceived following an algorithmic design approach. And while based on a mathematical equation, the illusion of natural visual movement remains intact to spellbind any passerby.

    Ota yhteyttä brändiin Impact Acoustic®

    Tekniset tiedot
    • Article number: 732.24.21.000.00
      H2400 x W1800 x 24mm

      Article number: 732.12.21.000.00
      H2800 x W1200 x12mm

      Available in 45 Colours

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitewall-covering-loop
    • TuoteperheAcoustic Wall Panels
    • TuoteryhmäAcoustic Wall Panels
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-02-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2400
    • Leveys (mm)1800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPET
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Akustiikkapaneelit & varusteet