Julkaise tuotteesi
INAX S200 OP toilet dual full set, IC CC090201-6DFF0-AN
INAX

INAX S200 OP toilet dual full set, IC CC090201-6DFF0-AN

Ota yhteyttä brändiin INAX

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteINAX_S200_OP_toilet_dual_full_set-IC_CC090201-6DFF0-AN
  • TuoteperheChinaware/Ceramics (WC)
  • TuoteryhmäWC One Piece
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-02-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)680
  • Leveys (mm)372
  • Syvyys (mm)721
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliEnamel
  • Nettopaino (kg)41.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-istuimet

Alueellinen saatavuus

Aasia