Julkaise tuotteesi
INAX S600 vessel basin w/ deck, single hole CL0652F1-6DF00-A
INAX

INAX S600 vessel basin w/ deck, single hole CL0652F1-6DF00-A

S600 Vessel Basin w/ deck

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteINAX_S600_vessel_basin_w-deck-single_hole_CL0652F1-6DF00-A
  • TuoteperheChinaware/Ceramics (WB)
  • TuoteryhmäWB Vessel
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-02-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)191
  • Leveys (mm)460
  • Syvyys (mm)650
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliEnamel
  • Nettopaino (kg)14
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks

Alueellinen saatavuus

Aasia