Julkaise tuotteesi
Sanitary Wash basins INAX S200 Wall Hung Basin L-312 CL0312F1-6DFP0-A
INAX

Sanitary Wash basins INAX S200 Wall Hung Basin L-312 CL0312F1-6DFP0-A

Ota yhteyttä brändiin INAX

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSanitary_Washbasins_INAX_S200WallHungBasinL-312_CL0312F1-6DFP0-A
  • TuoteperheChinaware/Ceramics (WB)
  • TuoteryhmäBasin
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-03-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)196
  • Leveys (mm)435
  • Syvyys (mm)539
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Thaimaa
  • Valmistettu:Thaimaa
  • Nettopaino (kg)17
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks

Alueellinen saatavuus

Aasia
Armenia
Azerbaidžan
Bangladesh
Bhutan
Brittiläinen Intian valtameren alue
Brunei
Etelä-Korea
Filippiinit
Georgia
Hong Kong
Indonesia
Intia
Japani
Joulusaari
Kambodža
Kazakstan
Kiina
Kirgisia
Kookossaaret
Laos
Macao
Malediivit
Malesia
Mongolia
Myanmar (Burma)
Nepal
Pakistan
Pohjois-Korea
Singapore
Sri Lanka
Tadžikistan
Taiwan
Thaimaa
Turkmenistan
Uzbekistan
Vietnam