Julkaise tuotteesi
INAX Export S600 Acrylic FSD Tub BTIX5700-032BW03F0
INAX

INAX Export S600 Acrylic FSD Tub BTIX5700-032BW03F0

5.0 / 5 tähteä5.0(8 arvostelua)
• Simple design with a sophisticated seamless curve brings a luxurious presence • Organic and comfortable curve inside and outside the bathtub • Anti-slipping bottom surface

Ota yhteyttä brändiin INAX

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteINAX_Export_S600_Acrylic_FSD_Tub_BTIX5700-032BW03F0
  • TuoteperheTub
  • TuoteryhmäAcrylic Tub
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-02-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)550
  • Leveys (mm)900
  • Syvyys (mm)1700
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkryyli
  • Nettopaino (kg)50
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • OmniClass-numero23-31 15 00
  • OmniClass-nimikeBathtubs

Alueellinen saatavuus

Aasia