Julkaise tuotteesi
INAX S200 CC toilet full set/CF-602, R305, VN CC060201-6DFV0-ANB
INAX

INAX S200 CC toilet full set/CF-602, R305, VN CC060201-6DFV0-ANB

Ota yhteyttä brändiin INAX

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteINAX_S200_CC_toilet_full_set-CF-602-R305-VN_CC060201-6DFV0-ANB
  • TuoteperheChinaware/Ceramics (WC)
  • TuoteryhmäWC Close Coupled
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-02-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)741
  • Leveys (mm)398
  • Syvyys (mm)721
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliEnamel
  • Nettopaino (kg)41
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-istuimet

Alueellinen saatavuus

Aasia