Julkaise tuotteesi
INAX S200 WH basin, 3 hole 4", Aqua CL0312E1-6DFF0-A
INAX

INAX S200 WH basin, 3 hole 4", Aqua CL0312E1-6DFF0-A

Ota yhteyttä brändiin INAX

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteINAX_S200_WH_basin-3_hole_4-Aqua_CL0312E1-6DFF0-A
  • TuoteperheChinaware/Ceramics (WB)
  • TuoteryhmäWB Wall Hung
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-02-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)196
  • Leveys (mm)435
  • Syvyys (mm)530
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliEnamel
  • Nettopaino (kg)17
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks

Alueellinen saatavuus

Aasia
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText