Julkaise tuotteesi
INAX S600 shower system FFIXBS17-6B2000BG0
INAX

INAX S600 shower system FFIXBS17-6B2000BG0

S600 Exposed Shower System, chrome

Intelligent Control Shower System

• Push control allows ease of control and contributes to water and energy saving

• Top of the body can be used as a tray and a drainage slope prevents water from pooling

• Large overhead shower embraces your body

• Cascade pattern brings a meditating experience

• Water saving hand shower

Ota yhteyttä brändiin INAX

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteINAX_S600_shower_system_FFIXBS17-6B2000BG0
  • TuoteperheBathroom Faucets (Mixer)
  • TuoteryhmäBath&Shower Mixer
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-02-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1176
  • Leveys (mm)450
  • Syvyys (mm)575
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • OmniClass-numero23-31 17 19
  • OmniClass-nimikeShower Head Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia