Julkaise tuotteesi
Sanitary Toilets INAX CC091901-6DFF0-AN
INAX

Sanitary Toilets INAX CC091901-6DFF0-AN

Ota yhteyttä brändiin INAX

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSanitary_Toilets_INAX_CC091901-6DFF0-AN
  • TuoteperheChinaware/Ceramics (WC)
  • TuoteryhmäWC One Piece
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-03-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)400
  • Leveys (mm)654
  • Syvyys (mm)778
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Thaimaa
  • Valmistettu:Thaimaa
  • Nettopaino (kg)48
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets

Alueellinen saatavuus

Aasia
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText