Julkaise tuotteesi
Sanitary Toilets INAX Close Couple Toilet CC060203-6DFI0-AN
INAX

Sanitary Toilets INAX Close Couple Toilet CC060203-6DFI0-AN

Ota yhteyttä brändiin INAX

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSanitary_Toilets_INAX_CloseCoupleToilet_CC060203-6DFI0-AN
  • TuoteperheChinaware/Ceramics (WC) (11)
  • TuoteryhmäWC One Piece (01)
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-03-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)741
  • Leveys (mm)398
  • Syvyys (mm)721
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Thaimaa
  • Valmistettu:Thaimaa
  • Nettopaino (kg)41.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets

Alueellinen saatavuus

Aasia