Julkaise tuotteesi
Sanitary Toilets INAX Satis G Shower Toilet (White/305) CEIX5321-1120510C0
INAX

Sanitary Toilets INAX Satis G Shower Toilet (White/305) CEIX5321-1120510C0

Ota yhteyttä brändiin INAX

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSanitary_Toilets_INAX_Satis_G_ShowerToilet_White-305_CEIX5321-1120510C0
  • TuoteperheChinaware/Ceramics (WC)
  • TuoteryhmäWC Close Coupled
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-03-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)540
  • Leveys (mm)365
  • Syvyys (mm)707
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolypropeeni
  • Suunniteltu:Thaimaa
  • Valmistettu:Thaimaa
  • Nettopaino (kg)44
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • OmniClass-numero23-31 19 19
  • OmniClass-nimikeWater Closets 

Alueellinen saatavuus

Aasia