Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme here !

I agree
;

KORI - INS KORI CEMENT AC 30X90,2 RET

Yksilöity viite: 61220082A
Brändi: Incepa
Tuoteperhe: WALL TILE
Tuoteryhmä: KORI
Leveys (mm): 300
Korkeus (mm): 11
Syvyys (mm): 902
Julkaisupäivä: 2019-01-11
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Rakennusmateriaalit
Lataa (4)

Wall tile with geometric relief, uniform color and satin surface. Available in rectified edges that provides application with minimum joint of 1mm.

White, uniform color, satin, rectified.


Materiaali pääasiassa: Ceramics
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Brazil
Valmistettu: Brazil

BIMobject-luokka: Lattiat - Tiles
IFC-luokitus: Covering
UNSPSC-nimi: Stone or tile flooring
UNSPSC-koodi: 30161706
Uniclass 1.4 Koodi: L5331
Uniclass 1.4 Kuvaus: Floor tiles
Uniclass 2.0 Koodi: PR-92-96
Uniclass 2.0 Kuvaus: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Koodi: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 Kuvaus: Floor tiling systems
NBS Reference Koodi: 92-96
NBS Reference Kuvaus: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
KaikkiLuokat Numero: 23-15 17 13 13 13
KaikkiLuokat Otsikko: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Gray
Material Wall Tile

BIMobject®