Yksilöity viite: | 61220104A |
---|---|
Brändi: | Incepa |
Tuoteperhe: | WALL TILE |
Tuoteryhmä: | ALAMO |
Leveys (mm): | 300 |
Korkeus (mm): | 11 |
Syvyys (mm): | 902 |
Julkaisupäivä: | 2018-11-23 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Rakennusmateriaalit |
Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.
Wood, satin, brown, rectified.
Tuotteen url: | http://www2.incepa.com.br/en/linha/alamo/ins_alamo_glass_nat_ac_30x90.2r |
---|---|
Asennusohjeet: | http://www2.incepa.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/recomendacoes-importante... |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | http://www2.incepa.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/diferenciais-tecnicos |
Tekninen kuvaus: | http://www2.incepa.com.br/en/linha/alamo/ins_alamo_glass_nat_ac_30x90.2r |
Esittelyvideo: | |
GTIN-koodi: |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/incepa/product/61220104a
Materiaali pääasiassa: | Ceramics |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | |
Suunniteltu: | Brazil |
Valmistettu: | Brazil |
BIMobject-luokka: | Lattiat - Tiles |
---|---|
IFC-luokitus: | Covering |
UNSPSC-nimi: | Stone or tile flooring |
UNSPSC-koodi: | 30161706 |
Uniclass 1.4 Koodi: | L5331 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Floor tiles |
Uniclass 2.0 Koodi: | PR-92-96 |
Uniclass 2.0 Kuvaus: | Wall And Floor Tiles |
Uniclass 2015 Koodi: | Ss_30_42_32 |
Uniclass 2015 Kuvaus: | Floor tiling systems |
NBS Reference Koodi: | 92-96 |
NBS Reference Kuvaus: | Wall And Floor Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 30 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Ceramic Tiling |
KaikkiLuokat Numero: | 23-15 17 13 13 13 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Ceramic Tile Flooring |
CSI UniFormat II Code: | C3020 |
CSI UniFormat II Title: | Floor Finishes |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nimi | Arvo |
---|---|
Colour | Beige |
Material | Wall Tile |
BIMobject®