Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

ACQUA - PS ACQUA AZUL COBALTO 15X15

Yksilöity viite: 62000002A
Brändi: Incepa
Tuoteperhe: WALL TILE
Tuoteryhmä: ACQUA
Leveys (mm): 150
Korkeus (mm): 6.5
Syvyys (mm): 150
Julkaisupäivä: 2018-11-23
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Rakennusmateriaalit
Lataa (4)

Bright wall and floor tile with a wide variety of colors. Application with 3mm grout in internal areas or swimming pool.
Black, blue, white, soft blue, bright, dry grout.


Materiaali pääasiassa: Ceramics
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Brazil
Valmistettu: Brazil

BIMobject-luokka: Lattiat - Tiles
IFC-luokitus: Covering
UNSPSC-nimi: Stone or tile flooring
UNSPSC-koodi: 30161706
Uniclass 1.4 Koodi: L5331
Uniclass 1.4 Kuvaus: Floor tiles
Uniclass 2.0 Koodi: PR-92-96
Uniclass 2.0 Kuvaus: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Koodi: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 Kuvaus: Floor tiling systems
NBS Reference Koodi: 92-96
NBS Reference Kuvaus: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
KaikkiLuokat Numero: 23-15 17 13 13 13
KaikkiLuokat Otsikko: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Blue
Material Floor Tile

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty