Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

ARBOL - PP ARBOL CANELA 20X120 RET

Yksilöity viite: 64230004A_w
Brändi: Incepa
Tuoteperhe: WALL TILE
Tuoteryhmä: ARBOL
Leveys (mm): 200
Korkeus (mm): 11
Syvyys (mm): 1200
Julkaisupäivä: 2019-01-11
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (4)

Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Wood, satin, brown, rectified.


Materiaali pääasiassa: Ceramics
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Brazil
Valmistettu: Brazil

BIMobject-luokka: Seinät - Verhous
IFC-luokitus: Covering
UNSPSC-nimi: Ceramic tiles or flagstones
UNSPSC-koodi: 30131704
Uniclass 1.4 Koodi: L512
Uniclass 1.4 Kuvaus: Wall tiles
Uniclass 2.0 Koodi: PR-92-96
Uniclass 2.0 Kuvaus: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Koodi: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Kuvaus: Ceramic tiles
NBS Reference Koodi: 92-96
NBS Reference Kuvaus: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Coverings
KaikkiLuokat Numero: 23-15 15 13
KaikkiLuokat Otsikko: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Walls - Cladding

Nimi Arvo
Application Internal Dry Areas
Colour Brown
Linear Dimensions 1200
Material Plus Porcelain
Texture Satin
Type Rectified

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Colour Brown
Material Plus Porcelain

BIMobject®