Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

FLOREST - PP FLOREST BROWN 20X120 RET

Yksilöity viite: 64230020A
Brändi: Incepa
Tuoteperhe: WALL TILE
Tuoteryhmä: FLOREST
Leveys (mm): 200
Korkeus (mm): 11
Syvyys (mm): 1200
Julkaisupäivä: 2019-01-11
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Rakennusmateriaalit
Lataa (4)

Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Wood, satin, brown, rectified.


Materiaali pääasiassa: Ceramics
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Brazil
Valmistettu: Brazil

BIMobject-luokka: Lattiat - Tiles
IFC-luokitus: Covering
UNSPSC-nimi: Stone or tile flooring
UNSPSC-koodi: 30161706
Uniclass 1.4 Koodi: L5331
Uniclass 1.4 Kuvaus: Floor tiles
Uniclass 2.0 Koodi: PR-92-96
Uniclass 2.0 Kuvaus: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Koodi: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 Kuvaus: Floor tiling systems
NBS Reference Koodi: 92-96
NBS Reference Kuvaus: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
KaikkiLuokat Numero: 23-15 17 13 13 13
KaikkiLuokat Otsikko: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Brown
Material Plus Porcelain

BIMobject®