Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

ANDES - PN ANDES BRANCO NP 54,4X54,4 ABS

Yksilöity viite: 66180020A
Brändi: Incepa
Tuoteperhe: WALL TILE
Tuoteryhmä: ANDES
Leveys (mm): 544
Korkeus (mm): 8.5
Syvyys (mm): 544
Julkaisupäivä: 2018-11-23
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Rakennusmateriaalit
Lataa (4)

Floor tile with neutral design and soft colors, indicated for residential or commercial areas, internal and external of intense traffic, sidewalks, internal stairs and terraces. Minimum joints recommended of 3mm.
Gray, beige, uniform, anti-slip, bold


Materiaali pääasiassa: Ceramics
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Brazil
Valmistettu: Brazil

BIMobject-luokka: Lattiat - Tiles
IFC-luokitus: Covering
UNSPSC-nimi: Stone or tile flooring
UNSPSC-koodi: 30161706
Uniclass 1.4 Koodi: L5331
Uniclass 1.4 Kuvaus: Floor tiles
Uniclass 2.0 Koodi: PR-92-96
Uniclass 2.0 Kuvaus: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Koodi: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 Kuvaus: Floor tiling systems
NBS Reference Koodi: 92-96
NBS Reference Kuvaus: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
KaikkiLuokat Numero: 23-15 17 13 13 13
KaikkiLuokat Otsikko: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour White
Material Glazed Porcelain

BIMobject®