Julkaise tuotteesi
BIN0040 - Armchair with low back and steel cantilever base.
INCLASS

BIN0040 - Armchair with low back and steel cantilever base.

BINAR 60 - Armchair with low back and steel cantilever base.

Refined design, versatility and comfort are the hallmarks of BINAR 60. A complete family of armchairs designed to be easily integrated into diverse contexts and spaces while keeping a common aesthetic. The armchairs are available with two backrest sizes and can be equipped with a wide range of bases with different functionalities. The collection also offers numerous customization possibilities to adapt to the requirements and style of each project.

Tekniset tiedot
  • BINAR 60 - Armchair with low back and steel cantilever base.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBIN0040
  • TuoteperheBINAR 60
  • TuoteryhmäBINAR 60
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-10-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)750
  • Leveys (mm)620
  • Syvyys (mm)550
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKangas
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)11.6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Lepotuolit