Julkaise tuotteesi
BIN0045 - Armchair with low back and steel 4 leg frame
BIN0045 - Armchair with low back and steel 4 leg frame
    INCLASS

    BIN0045 - Armchair with low back and steel 4 leg frame

    BINAR 60 - Armchair with low back and steel 4 leg frame.

    Refined design, versatility and comfort are the hallmarks of BINAR 60. A complete family of armchairs designed to be easily integrated into diverse contexts and spaces while keeping a common aesthetic. The armchairs are available with two backrest sizes and can be equipped with a wide range of bases with different functionalities. The collection also offers numerous customization possibilities to adapt to the requirements and style of each project.

    Tekniset tiedot
    • BINAR 60 - Armchair with low back and steel 4 leg frame.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBIN0045
    • TuoteperheBINAR 60
    • TuoteryhmäBINAR 60
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-10-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)740
    • Leveys (mm)620
    • Syvyys (mm)550
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)9.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Lepotuolit