Julkaise tuotteesi
FLO0030 - Side table 51x38cm with height 40cm
FLO0030 - Side table 51x38cm with height 40cm
FLO0030 - Side table 51x38cm with height 40cm
FLO0030 - Side table 51x38cm with height 40cm
FLO0030 - Side table 51x38cm with height 40cm
FLO0030 - Side table 51x38cm with height 40cm
FLO0030 - Side table 51x38cm with height 40cm
    INCLASS

    FLO0030 - Side table 51x38cm with height 40cm

    FLOE - Side table 51x38cm with height 40cm Designed by Pearson Lloyd, the new FLOE table family stands out for its versatility, timelessness and serene elegance. Essential, fluid and visually appealing bases, entirely made of aluminum, combine with a range of table tops to create versatile tables suited for all types of environments - contract, corporate, or residential.
    Tekniset tiedot
    • FLOE - Side table 51x38cm with height 40cm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFLO0030
    • TuoteperheFLOE
    • TuoteryhmäFLOE
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-11-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)400
    • Leveys (mm)510
    • Syvyys (mm)380
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)5.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät