Julkaise tuotteesi
FLO0340 - Laptop table 58x36cm with height 66cm
FLO0340 - Laptop table 58x36cm with height 66cm
FLO0340 - Laptop table 58x36cm with height 66cm
FLO0340 - Laptop table 58x36cm with height 66cm
FLO0340 - Laptop table 58x36cm with height 66cm
FLO0340 - Laptop table 58x36cm with height 66cm
    INCLASS

    FLO0340 - Laptop table 58x36cm with height 66cm

    FLOE - Laptop table 58x36cm with height 66cm Designed by Pearson Lloyd, the new FLOE table family stands out for its versatility, timelessness and serene elegance. Essential, fluid and visually appealing bases, entirely made of aluminum, combine with a range of table tops to create versatile tables suited for all types of environments - contract, corporate, or residential.
    Tekniset tiedot
    • FLOE - Laptop table 58x36cm with height 66cm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFLO0340
    • TuoteperheFLOE
    • TuoteryhmäFLOE
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-11-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)660
    • Leveys (mm)580
    • Syvyys (mm)360
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)5.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät