Julkaise tuotteesi
CLOUD LED
CLOUD LED
CLOUD LED
CLOUD LED
CLOUD LED
CLOUD LED
CLOUD LED

    CLOUD LED

    Recessed LED luminaire for modular ceilings. Satin polycarbonate diffuser on the sides providing diffuse lighting and center microprismatic diffuser for light glare control with UGR≤19 according to EN 12464-1. Standard version with 4000K, CRI>80 and 65.000h lifetime (@L90, B10, Ta 25ºC). Suitable for lay-in into exposed T grids or pull up version with brackets. Optional DALI dimmable driver, 3000K, air handling and 1 or 3 hours emergency unit. – as Indelague CLOUD LED
    Tekniset tiedot
      • Body: Steel sheet.
      • Finish: White matt powder coated.
      • Light source: LED 4000K, CRI>80.
      • LED life time: 65.000h @ L90, B10, Ta 25°C.
      • Control gear: LED Driver 220-240VAC-50/60Hz.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecloud_led
    • TuoteperheInterior
    • TuoteryhmäTechnical Lighting
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2012-04-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)597
    • Leveys (mm)597
    • Syvyys (mm)100
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    • Nettopaino (kg)6.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEC002892
    • ETIM-nimiCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiSs_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring