Julkaise tuotteesi
Flip-Flap Door - One leaf
Flip-Flap Door - One leaf
Flip-Flap Door - One leaf
    Infraca
    Arkistoitu

    Flip-Flap Door - One leaf

    Flip-Flap door (Swing Door) is used in areas with intense traffic and air-conditioned spaces with positive temperature.

    Perfect for any type of food industry, supermarkets, hypermarkets, hotels and restaurants. A door that has a 40 mm thick leaf and a 180 degree opening in both directions.

    The door can be single or double leaf. Each leaf is 40mm thick and can be opened 180 degrees in either direction.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFlip-Flap-Door-One-leaf
    • TuoteperheIndustrial Doors
    • TuoteryhmäInterior doors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-30
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Heiluriovet
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiDoors
    • UNSPSC-koodi301715
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • OmniClass-numero23-17 19 11 29
    • OmniClass-nimikePersonnel Door Access
    • CSI UniFormat II -koodiC1020
    • CSI UniFormat II -nimikeInterior Doors