Julkaise tuotteesi
KOLA LOUNGE X
Inno

KOLA LOUNGE X

The new Kola Lounge X is a swiveling lounge chair. The aesthetically and weight wise light family of chairs fit both public and private modern interiors. The seat, manufactured of 100% recyclable polyester felt, is part of the supporting construction. It has also great acoustic absorption capacities. The upholstered cushion gives extra comfort and allows the use of playful colours. The Kola chairs are fire resistant and easy to clean. The Kola family includes an easy chair, a rocking chair, a meeting or dining chair with different leg options and a stacking small chair with or without armrests, or with a crossleg for meeting applications. Kola has been awarded with red dot award: product design 2012, Fennia Prize 2012 and Good Design Award 2010.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitekola_lounge_x
  • TuoteperheFurniture
  • TuoteryhmäChair
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-01-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)720
  • Leveys (mm)810
  • Syvyys (mm)660
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVerhoilu
  • Toissijainen materiaaliPolyesteri
  • Suunniteltu:Suomi
  • Valmistettu:Suomi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56

Samankaltaisia tuotteita