Julkaise tuotteesi
Alma chair
inoff

Alma chair

Alma är en stapelbar stolserie i massiv björk eller ek som kombinerar stilfull enkelhet med väl genomtänkta egenskaper. Stolen görs som standard i klarlackad ek eller klarlackad, svart- eller vitbetsad björk men även andra utförande av bets är möjliga. Alma levereras med urinväv på sitsen som i sin tur kläs med en fast eller avtagbar klädsel. Möjlighet finns även till ryggdyna och även hjul på frambenen, akustikplatta och kopplingsbeslag kan väljas till.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAlma_chair1
  • TuoteperheAlma
  • TuoteryhmäStol / Karmstol
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-10-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)880
  • Leveys (mm)550
  • Syvyys (mm)530
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Nettopaino (kg)7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56