Julkaise tuotteesi
Ester armchair
inoff
Arkistoitu

Ester armchair

Ester is a wooden armchair of clear-lacquered birch, which can also be ordered in a customer-selected stain. Ester is supplied with fixed urine-protection covering on the seat, which, in turn, is covered with fabric padding or nailed over with leather or synthetic leather. Back cushion is also available. Ester works well in elderly care environments.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteEster_armchair
  • TuoteperheEster
  • TuoteryhmäStol /Karmstol
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-02-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)855
  • Leveys (mm)580
  • Syvyys (mm)555
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture