Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Knuff 4 leg

Yksilöity viite: Knuff_4-leg
Brändi: inoff
Tuoteperhe: Chair
Tuoteryhmä: Knuff
Leveys (mm): 500
Korkeus (mm): 810
Syvyys (mm): 500
Julkaisupäivä: 2019-02-04
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (12)
Knuff is a stackable chair with or without armrests (front- and backpointed), a seat shell of shaped wood and a chrome or lacquer base. The seat shell is available in black, white or beech wood with a customer-selected stain. Available with an upholstered seat or fully upholstered. Knuff can be supplied with attachment brackets. Glide caps for the legs and stack covers are standard. Knuff is ideal for environments such as conference facilities.


Materiaali pääasiassa: Metal
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu:
Valmistettu:

BIMobject-luokka: Furniture - Chairs, Stools & Benches
IFC-luokitus: Furniture
UNSPSC-nimi: Furniture and Furnishings
UNSPSC-koodi: 56
Uniclass 1.4 Koodi: L8211
Uniclass 1.4 Kuvaus: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Chairs, Stools & Benches

Nimi Arvo
Depth 500
Height 810
Width 500

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty