Julkaise tuotteesi
300 Series Glide Plate Wall & Ceiling Expansion Joint Cover
Arkistoitu

300 Series Glide Plate Wall & Ceiling Expansion Joint Cover

The 300 series wall + ceiling expansion joint system is designed for 5/8" (16mm) drywall applications or can be surface mounted to use on additional wall types.
Tekniset tiedot
  • *16mm recessed fame designed for drywall installationa or can be surface mounted. *Clear Anodized Finish *Snap-fit coer design for easy on-site assembly *Custom Angles available
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite300-Series-Glide-Plate-Wall-And-Ceiling-Expansion-Joint-Cover
  • TuoteperheExpansion Joint Cover Systems
  • TuoteryhmäExpansion Joint System
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-07-21
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Liitososat
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_90_27
  • Uniclass 2015 -kuvausExpansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 95 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExpansion Control
  • OmniClass-numero23-13 31 21 19 11
  • OmniClass-nimikeExpansion and Contraction Joints