Julkaise tuotteesi
580T XT

580T XT

Table base in stainless steel.
Recommended top sizes:
Square:
80 cm x 80 cm – 32″ x 32″
Round:80 cm, 32″
90 cm, 36″
Base Spread: 50 cm, 20″
For rectangular table tops, two table bases may be required for added support.
Base can be cut to lower height at an additional cost.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite580T-XT
  • TuoteperheSandler
  • TuoteryhmäEt Al
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-07-08
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)28.3
  • Leveys (tuumaa)19.7
  • Syvyys (tuumaa)19.7
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (paunaa)40.79
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
  • OmniClass-numero23-13 29 15 11
  • OmniClass-nimikeColumn Bases