Julkaise tuotteesi
Add Stool 4.2
Add Stool 4.2
Add Stool 4.2
Add Stool 4.2

    Add Stool 4.2

    Upholstered counter stool with seat of molded wood and polyurethane foam, on a powder coated or chromium plated steel tubular frame. The Add stool/barstool strikes the perfect balance between aesthetics and function. The sled base tilts the stool to the rear, while it tilts the seat forward. A balance for those who stop and go. The seat’s natural incline provides an ideal position, encouraging the user to stand up from time to time. Active seating allows active and creative meetings. Adding the generous back enables shifting between active and a more relaxed sitting.

    Tekniset tiedot
    • Add stool/barstool comes in three heights, with or without a back. Made from bent steel tubing and a seat of molded wood, upholstered in textile or covered in black polyurethane, Add brings a unique expression to any busy environment or work environment. The Add series consists of a number of versions, such as Add chair, Add Move chair and Add Work chair.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteadd-stool-4-2
    • TuoteperheInspec
    • TuoteryhmäLammhults Collection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-01-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)26.4
    • Leveys (tuumaa)18.1
    • Syvyys (tuumaa)18.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
    • Toissijainen materiaaliVerhoilu
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (paunaa)8.82
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 -kuvausStools
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSeating
    • OmniClass-numero23-21 23 13 17
    • OmniClass-nimikeResidential Stools
    • CSI UniFormat II -koodiE2020
    • CSI UniFormat II -nimikeMovable Furnishings

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Yhdysvallat