Julkaise tuotteesi
Altea 2.9 HBST
Altea 2.9 HBST
Altea 2.9 HBST
Altea 2.9 HBST
Altea 2.9 HBST

    Altea 2.9 HBST

    Fully upholstered, high back arm chair with 5-spoke polished aluminum base on casters. Height adjustable with swivel and tilting mechanism.

    Arm height 66.5 – 73.5 cm/26.2″ – 29″

    Tekniset tiedot
    • Designed by renowned designer Jorge Pensi, the ALTEA seating collection arises from the search for a family of seats that can have a broad spectrum of uses in both professional and domestic environments. This iconic family, originates from the combination of comfortable seat bodies, available in three heights, with diverse bases of different functionality. The wide choice of versions and finishes together with the essential and appealing design of the seats, allow a broad spectrum of use in all kinds of spaces

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitealtea-2-9-HBST
    • TuoteperheSandler
    • TuoteryhmäInclass Collection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-08-15
    • Painoksen numero1
    • Leveys (tuumaa)27.6
    • Syvyys (tuumaa)27.6
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (paunaa)42.77
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches
    • OmniClass-numero23-21 23 13 11
    • OmniClass-nimikeResidential Chairs