Julkaise tuotteesi
Ann 1.4
Ann 1.4
Ann 1.4
Ann 1.4

    Ann 1.4

    Fully upholstered side chair on steel sled base. Stacks 10 on floor and 15 on a trolley.

    Tekniset tiedot
    • ANN is an extensive collection of versatile chairs, stools and benches with a neutral timeless design that is both amiable and welcoming through the use of natural wood and upholstery. Different chairs, armchairs, stools and benches are generated by combining sleek wooden seats with a range of bases. The seat mono-shells are available in beech, oak and walnut veneer, lacquered in colours or fully upholstered. The versatile design of this collection enables it to adapt them to all kinds of contexts and settings.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteann-14
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-01-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)830
    • Leveys (mm)570
    • Syvyys (mm)530
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)7.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSeating
    • OmniClass-numero23-21 23 13 11
    • OmniClass-nimikeResidential Chairs
    • CSI UniFormat II -koodiE2020
    • CSI UniFormat II -nimikeMovable Furnishings