Julkaise tuotteesi
Archal 1.8MB
Archal 1.8MB
Archal 1.8MB
Archal 1.8MB

    Archal 1.8MB

    360° swivel medium back chair on a powder coated or chromium plated steel base, casters in chrome or black, upholstery with quilting detail. Additional padding available on all the Archal range at no extra cost. Archal brings a new level of form and style innovation to the Lammhults seating collection. Using a frame of cast aluminium, Archal goes beyond the limitations of bent steel tubing, with the sculptural form of solid cast aluminium. Produced locally, the Archal frame is made using 99,9% recycled material, the equivalent of approximately 360 aluminium soft cans.

    Tekniset tiedot
    • Archal is available fully upholstered with quilting, with or without arms and with two different swivel bases: a 4-feet swivel base with glides, and a 5-feet swivel base version with casters. Both frames in the same graphic, stylish Archal design made from recycled aluminium.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitearchal-1-8-mb
    • TuoteperheInspec
    • TuoteryhmäLammhults Collection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-01-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)36.6
    • Leveys (tuumaa)26.4
    • Syvyys (tuumaa)26.4
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliVerhoilu
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (paunaa)26.46
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeChairs
    • OmniClass-numero23-21 23 13 11
    • OmniClass-nimikeResidential Chairs
    • CSI UniFormat II -koodiE2020
    • CSI UniFormat II -nimikeMovable Furnishings